Kabelskyltar - UC-WMTB (44X15) BN - 0828384

Bilden visar den vita varianten

Kabelskyltar, Märkkarta, brun, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: >7 mm, textfältets storlek: 44 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMTB ... erbjuder skyltar för fastsättning med vanliga buntband
  • För stor märkning av ledare och kablar > 7 mm diameter.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828384
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 212 (C_3_2017)
GTIN 4046356485425
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,340 g
Tullnummer 39269097