Skylt för plintar - TMT (75X25)R - 0827827

Skylt för plintar, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: montering i universalskyltspår, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 75 mm, textfältets storlek: 75 x 25 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0827827
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG2111 -
GTIN 4046356448987
Vikt per styck (exklusive förpackning) 442,800 g
Tullnummer 39269092