Ledarskylt - UC-WMCO 4,9 (21X5) YE - 0827748

E-nummer: 2941090

Ledarskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringssätt: inskjutning, Kabeldiameter: 3,6-4,9 mm, Textfältets storlek: 21 x 5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0827748
Förpackningsenhet 5 st
Electrical Number 2941090
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356445863
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,860 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)