Ledarskylt - UC-WMCO 4,9 (12X5) OG - 0827738

Ledarskylt, Märkkarta, orange, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 3,6 - 4,9 mm, textfältets storlek: 12 x 5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0827738
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 208 (C_3_2017)
GTIN 4046356445665
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,720 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)