Inskjutningsskylt - UC-EMP (27X12,5) YE CUS - 0827641

Inskjutningsskylt, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 27 x 12,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla apparatskyltar UC-EMP ... kan även levereras märkt enligt kunduppgifter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0827641
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 239 (C-5-2013)
GTIN 4046356447836
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,300 g
Tullnummer 49119900