Ledarskylt - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD - 0827588

Ledarskylt, Märkkarta, röd, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 2,9 - 3,6 mm, textfältets storlek: 12 x 4,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0827588
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 207 (C_3_2017)
GTIN 4046356445375
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,700 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)