Ledarskylt - UC-WMCO 2,1 (12X3) BU - 0827538

Ledarskylt, Märkkarta, blå, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,6-2,1 mm, textfältets storlek: 12 x 3 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
  • Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Sitter kvar säkert även vid vibrationer
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0827538
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 206 (C_3_2017)
GTIN 4046356440240
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,200 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)