Ledarskylt - UC-WMCO 1,6 (21X3) YE - 0827525

E-nummer: 2941074

Ledarskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,3-1,6 mm, textfältets storlek: 21 x 3 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
  • Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Sitter kvar säkert även vid vibrationer
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0827525
Förpackningsenhet 10 st
Electrical Number 2941074
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356440042
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,400 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)