Skylthållare - CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - 0827446

Skylthållare, svart, omärkt, monteringssätt: Skruvar, nitar, diameter: 22 mm, textfältets storlek: 27 x 12,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • För märkning av skylthållaren CARRIER-EMP 22 ... finns inskjutningsbara UC-/US-EMP  skyltar tillgängliga
  • Kan användas för alla knappar och kopplingsenheter med 22 mm diameter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0827446
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 350 (C_3_2017)
GTIN 4046356446549
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,382 g
Tullnummer 39269097