Kabelmärkningsmaterial - PATG 1/12 - 0827077

Kabelmärkningsmaterial, transparent, omärkt, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,5-2,5 mm, textfältets storlek: 12 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC‑WMT ..., US‑WMT ... och EMT...
  • PATG ...-hylsan är en oförlorbar hållare
  • Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
  • Ledare med en diameter från 0,6 ... 50 mm kan märkas med det

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0827077
Förpackningsenhet 1000 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 1000 st
Katalogsida Sida 256 (C_3_2017)
GTIN 4046356416764
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,159 g
Tullnummer 39269097