Ledarskylt - UC-WMC 5,6 (23X8) BU CUS - 0827006

Ledarskylt, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 4,2 - 5,6 mm, textfältets storlek: 23 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0827006
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 168 (C_5_2013)
GTIN 4046356476348
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,010 g
Tullnummer 49119900