Plastskylt - UC-EMLP (27X18) SR CUS - 0826972

Plastskylt, beställbar: kartvis, silver, märkning enligt kunduppgifter, Monteringssätt: limning, Textfältets storlek: 27 x 18 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla självhäftande apparatskyltar UC-EMLP ... kan även levereras med en märkning enligt kunduppgifter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826972
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356448048
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,670 g
Tullnummer 49119900