Plastskylt - UC-EMLP (27X12,5) SR CUS - 0826969

Plastskylt, beställbar: kartvis, silver, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 27 x 12,5 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla självhäftande apparatskyltar UC-EMLP ... kan även levereras med en märkning enligt kunduppgifter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826969
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 235 (C_5_2013)
GTIN 4046356448017
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,300 g
Tullnummer 49119900