Kabelskyltar - UC-WMTBA (60X11) GN CUS - 0826811

Kabelskyltar, beställbar: kartvis, grön, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: >6 mm, textfältets storlek: 60 x 11 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMTBA ... erbjuder skyltar för fastsättning med vanliga buntband
  • På grund av sin vinklade form passar skyltarna perfekt på kablarna
  • För stor märkning av ledare och kablar > 4 mm diameter.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826811
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 181 (C_5_2013)
GTIN 4046356363877
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,700 g
Tullnummer 49119900