Ledarskylt - UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT CUS - 0826781

Ledarskylt, beställbar: kartvis, violett, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 2,8 - 4,4 mm, textfältets storlek: 23 x 5,5 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826781
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 167 (C_5_2013)
GTIN 4046356364126
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,700 g
Tullnummer 49119900