Ledarmärkningshylsa - SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - 0826637

Bilden visar varianten SD-WMTBS (S) YE

Ledarmärkningshylsa, gul: utan tryck, monteringssätt: inskjutning, kabeldiameter: > 16 mm, textfältets storlek: 4,3 x 2,6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • De märkta enskilda skyltarna skjuts på de tillhörande hållarna
  • Kabelskyltar för märkning av kablar och ledare med större diametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826637
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 253 (C_3_2017)
GTIN 4046356414494
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,143 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland SE (Sverige)