Ledarmärkningshylsa - SD-WMTBS (SY) YE - 0826624

Bilden visar varianten SD-WMTBS (S) YE

Ledarmärkningshylsa, gul, på längden: Symboler, Monteringssätt: inskjutning, Kabeldiameter: >16 mm, Textfältets storlek: 4,3 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • De märkta enskilda skyltarna skjuts på de tillhörande hållarna
  • Kabelskyltar för märkning av kablar och ledare med större diametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826624
Förpackningsenhet 100 st
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 253 (C-3-2017)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,130 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)