Hållare för ledarmärkningshylsa - SD-WMTB (30X10) VA - 0826569

Hållare för ledarmärkningshylsa, silverfärgad, omärkt, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: >16 mm, textfältets storlek: 30 x 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel montering med UNIFOX-CT M7,9
  • Fastsättningen sker med buntband i rostfritt stål
  • En enskilda skyltarna av rostfritt stål skjuts på den tillhörande hållaren
  • Kabelskyltar för märkning av kablar och ledare med större diametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826569
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 254 (C_3_2017)
GTIN 4046356412933
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,110 g
Tullnummer 73269098
Ursprungsland SE (Sverige)