Hållare för ledarmärkningshylsa - SD-WMTB (70X10) - 0826530

Hållare för ledarmärkningshylsa, svart, omärkt, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: >16 mm, textfältets storlek: 70 x 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • De märkta enskilda skyltarna skjuts på de tillhörande hållarna
  • Kabelskyltar för märkning av kablar och ledare med större diametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826530
Förpackningsenhet 100 st
Minsta beställningsantal 100 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 253 (C-3-2017)
GTIN 4046356414500
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,750 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland FR (Frankrike)