Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 16 (NEUTRAL) YE - 0826381

Bilden visar artikeln SD-WMS 10 (CH) YE

Ledarmärkningshylsa, gul: utan tryck, Monteringssätt: påträdning, Kabeldiameter: 8-16 mm, Textfältets storlek: 6,2 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Levereras i lösvikt i påse
  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826381
Förpackningsenhet 20 st
Minsta beställningsantal 20 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 183 (CL2-2011)
GTIN 4046356426244
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,690 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland SE (Sverige)