Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 16 (CH) YE - 0826365

Bilden visar artikeln SD-WMS 10 (CH) YE

Ledarmärkningshylsa, gul, på längden: Bokstäver, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 8 - 16 mm, textfältets storlek: 6,2 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Levereras i lösvikt i påse
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826365
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 20 st
Katalogsida Sida 183 (CL2_2011)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,756 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)