Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 10 (SY)R BU - 0826323

Bilden visar artikeln SD-WMS 10 (CH)R YE

Ledarmärkningshylsa, blå, på längden: Symboler, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 4 - 10 mm, textfältets storlek: 4,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Levereras på rulle
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826323
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 250 st
Katalogsida Sida 185 (CL2_2011)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 333,000 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)