Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 10 (CH)R YE - 0826255

Ledarmärkningshylsa, gul, på längden: Bokstäver, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 4 - 10 mm, textfältets storlek: 4,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Levereras på rulle
  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826255
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 250 st
Katalogsida Sida 185 (CL2_2011)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,236 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)