Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 5 (SY)S RD - 0826103

Bilden visar varianten SD-WMS 5 (NU)S YE

Ledarmärkningshylsa, röd, på längden: Symboler, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 2,5-5 mm, textfältets storlek: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Leveransen sker som strip - för snabb påträdning på ledaren
  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826103
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 250 st
Katalogsida Sida 187 (CL2_2011)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 333,000 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)