Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 5 (NEUTRAL)S YE - 0826080

Ledarmärkningshylsa, gul: siffror, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 2,5 - 5 mm, textfältets storlek: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Leveransen sker som strip - för snabb påträdning på ledaren
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0826080
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 250 st
Katalogsida Sida 187 (CL2_2011)
GTIN 4046356423274
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,090 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)