Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 5 (NU)R YE - 0825942

Bilden visar artikeln SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE

Ledarmärkningshylsa, gul, på längden: siffror, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 2,5 - 5 mm, textfältets storlek: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Levereras på rulle
  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825942
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 500 st
Katalogsida Sida 185 (CL2_2011)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,081 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)