Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 5 (SY) - 0825890

Bilden visar artikeln SD-WMS (CH) YE

Ledarmärkningshylsa, vit, på längden: Symboler, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 2,5-5 mm, textfältets storlek: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Levereras i lösvikt i påse
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825890
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 200 st
Katalogsida Sida 182 (CL2_2011)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 333,000 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)