Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 3 (NU)S CC - 0825829

Bilden visar varianten SD-WMS 3 (NU)S YE

Ledarmärkningshylsa, internationell färgkod, på längden: siffror, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 1,3 - 3 mm, textfältets storlek: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825829
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod BG2222 -
Minsta beställningsantal 250 st
Vikt per styck (exklusive förpackning) 333,000 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)