Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 3 (SY)R BU - 0825735

Bilden visar artikeln SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE

Ledarmärkningshylsa, blå, på längden: Symboler, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 1,3-3 mm, textfältets storlek: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Levereras på rulle
  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825735
Förpackningsenhet 500 st
Minsta beställningsantal 500 st
Katalogsida Sida 184 (CL2-2011)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 333,000 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)