Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 3 (NU)R YE - 0825654

Bilden visar artikeln SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE

Ledarmärkningshylsa, gul, på längden: siffror, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 1,3 ... 3 mm, textfältets storlek: 3,2 x 2,6 mm, reservdelens mått avviker från föregångarens!

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Levereras på rulle
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825654
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 500 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 184 (CL2_2011)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 60,300 mg
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)