Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 3 (SY) RD - 0825638

Bilden visar artikeln SD-WMS 3 (CH) YE

Ledarmärkningshylsa, röd, på längden: Symboler, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 1,3-3 mm, textfältets storlek: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Levereras i lösvikt i påse
  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825638
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 200 st
Katalogsida Sida 181 (CL2_2011)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 333,000 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland SE (Sverige)