Inskjutningsskylt - UC-EM (17,5X7,5) - 0825495

Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringssätt: montering i skylthållare, Textfältets storlek: 17,5 x 7,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-EM ... erbjuder skyltar för apparater och kopplingsaggregat från olika tillverkare
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825495
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 309 (C-3-2017)
GTIN 4046356364263
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,320 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)