Inskjutningsskylt - UC-EM (10X7) - 0825487

Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 10 x 7 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-EM ... erbjuder skyltar för apparater och kopplingsaggregat från olika tillverkare
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825487
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 309 (C_3_2017)
GTIN 4046356364270
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,390 g
Tullnummer 39269097