Plastskylt - UC-EMLP (27X18) YE - 0825476

Plastskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 27 x 18 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-EMLP ... erbjuder självhäftande apparatskyltar med hög vidhäftningsförmåga
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825476
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 304 (C_3_2017)
GTIN 4046356364423
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,490 g
Tullnummer 39269097