Inskjutningsskylt - UC-EMP (27X18) SR - 0825447

Inskjutningsskylt, Märkkarta, silver, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringssätt: montering i skylthållare, Textfältets storlek: 27 x 18 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-EMP ... erbjuder skyltar för alla applikationer
  • Apparatskyltarna UC-EMP ... är perfekta för montering i befintliga skyltramar CARRIER-EMP ...
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825447
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 308 (C-3-2017)
GTIN 4046356365635
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,390 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)