Inskjutningsskylt - UC-EMP (27X18) YE - 0825446

Inskjutningsskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 27 x 18 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-EMP ... erbjuder skyltar för alla applikationer
  • Apparatskyltarna UC-EMP ... är perfekta för montering i befintliga skyltramar CARRIER-EMP ...
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825446
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 308 (C_3_2017)
GTIN 4046356365642
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,200 g
Tullnummer 39269097