Inskjutningsskylt - UC-EMP (27X15) SR - 0825441

Inskjutningsskylt, Märkkarta, silver, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 27 x 15 mm, Antal enskilda skyltar: 8

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen US-EMP ... erbjuder skyltar för montering i tillgängliga skyltramar CARRIER-EMP 
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825441
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 301 (C_3_2019)
GTIN 4046356365512
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,670 g
Tullnummer 39269097