Маркировка для проводов - UC-WMC 5,6 (30X8) RD - 0825401

Маркировка для проводов, Пластина, красный, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 4,2 ... 5,6 мм, размер маркировочного поля: 30 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 6

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825401
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 5 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 197 (C_3_2019)
GTIN 4046356417792
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,600 g
Tullnummer 39269097