Ledarskylt - UC-WMC 5,6 (23X8) YE - 0825386

Ledarskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 4,2-5,6 mm, textfältets storlek: 23 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825386
Förpackningsenhet 5 st
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417419
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,570 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)