Märkkarta - SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - 0825131

Bilden visar en variant av artikeln

Märkkarta, beställbar: kortvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, för plintbredd: 7,5 mm, textfältets storlek: ändlös x 5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825131
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 104 (C-5-2013)
GTIN 4046356355124
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,850 g
Tullnummer 49119900