Märkkarta - SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124

Märkkarta, beställbar: kortvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, för plintbredd: 5 mm, textfältets storlek: ändlös x 3,8 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker SK-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825124
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 102 (C_5_2013)
GTIN 4046356355070
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,500 g
Tullnummer 49119900