Märkkarta - SK 2,8 REEL P3,81 WH CUS - 0825122

Märkkarta, beställbar: kortvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, för plintbredd: 3,81 mm, textfältets storlek: ändlös x 2,8 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i kortformat kan enkelt märkas med standard-laserskrivare
  • Perfekt för märkning av COMBICON-kontakter
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker SK-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
  • Skyltarna på rulle kan märkas snabbt och kostnadseffektivt med THERMOMARK-skrivarna
  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825122
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 101 (C_5_2013)
GTIN 4046356355056
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,468 g
Tullnummer 49119900