Märkkarta - SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS - 0825121

Bilden visar en variant av artikeln

Märkkarta, beställbar: kortvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, Monteringssätt: limning, för plintbredd: 3,5 mm, Textfältets storlek: ändlös x 2,8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i kortformat kan enkelt märkas med standard-laserskrivare
  • Skyltarna på rulle kan märkas snabbt och kostnadseffektivt med THERMOMARK-skrivarna
  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker SK-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • Perfekt för märkning av COMBICON-kontakter
  • SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825121
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 101 (C-5-2013)
GTIN 4046356355049
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,050 g
Tullnummer 49119900