Märkband platt - ZBF 8 CUS - 0825030

Bilden visar varianten ZBF 8 - OMÄRKT, LGS: LÖPANDE TAL, - TV: LÖPANDE TAL och -SO/CMS

Märkband platt, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 8 mm, textfältets storlek: 5,15 x 8,15 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
  • Täckhuvar med ytter- eller innergänga
  • Märkta eller omärkta märkskyltar
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825030
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 219 (C_6_2017)
GTIN 4046356357630
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,710 g
Tullnummer 49119900