Märkband platt - ZBF 5 CUS - 0825025

Bilden visar varianterna ZBF 5- OMÄRKT, -LGS:FORTL.TAL, -TV:FORTL.TAL och -CUS

Märkband platt, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5 mm, textfältets storlek: 5,15 x 5,15 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
  • Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0825025
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 77 (C_5_2013)
GTIN 4046356357609
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,440 g
Tullnummer 49119900