Kabelskyltar - WMTB (35X15)R CUS - 0824933

Kabelskyltar, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, textfältets storlek: 35 x 15 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Tillverkad av högvärdig polyesterfolie
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla ledarskyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • Skylten har två fästöglor genom vilka man fäster den på ledaren med buntband PKB...
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824933
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 211 (C_5_2013)
GTIN 4046356358866
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,670 g
Tullnummer 49119900