Kabelskyltar - WMT 5,5 (15X8)R CUS - 0824930

Kabelskyltar, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 4 ... 5,5 mm, textfältets storlek: 15 x 8 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Tillgänglig för olika ledardiametrar
  • Den speciella hålgeometrin förhindrar att skylten vrids
  • Individuell märkning och enkel hantering
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla ledarskyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • Tillverkad av högvärdig polyesterfolie
  • Specialförpackningen skyddas ledarskyltarna mot yttre påverkan, damm och smuts
  • Ledaren som ska märkas träs igenom två hål i skylten och positioneras
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824930
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 210 (C_5_2013)
GTIN 4046356358835
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900