Kabelskyltar - WML 18 (12X12)R CUS - 0824894

Bilden visar en variant av artikeln

Kabelskyltar, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 18 mm, textfältets storlek: 12 x 12 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kabelskyltetiketter WML ... kan även levereras med en märkning enligt kunduppgifter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824894
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 195 (C_5_2013)
GTIN 4046356358170
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900