Kabelskyltar - UC-WMT (30X4) RD CUS - 0824855

Kabelskyltar, beställbar: kartvis, röd, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,5 ... 14 mm, textfältets storlek: 30 x 4 mm, Antal enskilda skyltar: 16

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkhylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824855
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 178 (C_5_2013)
GTIN 4046356361873
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,700 g
Tullnummer 49119900