Kabelskyltar - UC-WMT (10X4) OG CUS - 0824796

Kabelskyltar, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,6 - 7 mm, textfältets storlek: 10 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkhylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • För att underlätta monteringen är insticksskyltarna placerade på UniCard-materialet så att enskilda skyltar kan lossas grenvis
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkta insticksskyltar skjuts enkelt in i hylsan. På så sätt är märkningen skyddad mot nedsmutsning
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824796
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 176 (C_5_2013)
GTIN 4046356361293
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,700 g
Tullnummer 49119900